Ta izdelek bo ukinjen dne: 31. jan. 2020
- Št. artikla:
- SM 2383010
- Material
- Površinski priključek: ekstrudiran aluminijast profil
Stranski pokrov: jeklena pločevina - Površinska obdelava
- Površinski priključek: naravno eloksirano
- Barva
- RAL 7024
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,341 kg
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SM Enclosure surface connector, to accomodate keyboard supports, W: 474 mm