Za namestitev aluminijastih sprednjih plošč, nadzornih plošč in tipkovnic.
- Št. artikla:
- CP 6053500
- Zasnova
- Za navojne vijake
- Opis izdelka
- Za namestitev aluminijastih sprednjih plošč, nadzornih plošč in tipkovnic.
- Obseg dobave
- Paket 10 pritrdilnih čeljusti in vijakov
- Direct Integration
- Za namestitev TFT zaslonov velikosti 15", 17" and 19".
- Navoj
- M5
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,13 kg
- Bruto teža
- 0,142 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- CP Mounting kit, for Optipanel, for threaded bolts, Thread M5