Primerno za montažo TFT enot na nosilce ohišja CP-S, CP-L in na navpično nosilno roko z navpičnimi tečaji za ohišje.
- Št. artikla:
- SM 2383030
- Opis izdelka
- Primerno za montažo TFT zaslonov z VESA 75/100. Prilagoditev do 21" za montažo CP 40 (6501.070), CP 60 za priključek nosilne roke 120 x 65 mm (6206.360), navpična nosilna roka z naklonskim adapterjem +100°/-60° (6206.460).
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 7024
- Mere
- Širina: 477 mm
Višina: 372 mm
Globina: 110,5 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,033 kg
- Bruto teža
- 3,233 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SM TFT holder, for TFTs up to 21", WHD: 477x372x110.5 mm
- Dokumentacija
- Info sheet