Predal za tipkovnico 2 U za en 482,6 mm (19") montažni nivo

Št. artikla: DK 7281035

Za 482,6 mm (19") montažne letve, primerno za tipkovnice s širino največ 430 mm in globino 250 mm z zložljivo sprednjo ploščo.

Št. artikla:
DK 7281035
Opis izdelka
Za tipkovnice s širino do 430 mm in globino 250 mm z zloženo sprednjo ploščo.
Material
Jeklena pločevina z aluminijasto sprednjo stranjo
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Predal z ročaji z možnostjo zaklepanja
Zložljiva sprednja stran
Izvlečna podloga za miško
Podpora za miško
Praktičen vhod kablov
Razbremenitev napetosti
Mere
Širina: 482,6 mm
Maks. mere tipkovnice (ŠxVxG)
430 x 250 mm
Opomba za model št.
Globina namestitve: 390 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
7 kg
Bruto teža
7,2 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177165946
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Keyboard drawer, 2 U, For a 482.6 mm (19") attachment level