Po meri nastavljiv naklon podlage za miško.
- Št. artikla:
- SM 2381000
- Opis izdelka
- Kot podloge za miško je individualno nastavljiv. Za pritrditev sta v ohišju potrebni dve luknji za pritrditev.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,2 kg
- Bruto teža
- 1,29 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SM Support for mousepad, for command panel or surfaces
- Dokumentacija
- Instructions