Podnožje za cevni okvir vrat

Št. artikla: IW 6902950

Prostorsko varčna alternativa policam za komponente za namestitev stolpnih računalnikov (največ 20 kg). Za pritrditev z vijaki na okvir vrat ohišij s širino 600 mm.

Št. artikla:
IW 6902950
Opis izdelka
Prostorsko varčna alternativa policam za opremo za montažo stolpnih računalnikov (maks. 20 kg). Za pritrditev na cevni okvir vrat ohišij s širino 600 mm.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
lakirano
Barva
RAL 7015
Obseg dobave
Pritrdilni trak
Sestavni deli
Podporni trak
Mere
Širina: 445 mm
Višina: 159 mm
Globina: 230 mm
Nosilnost
20 kg
Opomba
The support strips included with the supply are suitable for door widths of 600 mm.
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
4,548 kg
Bruto teža
4,748 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177438729
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
IW Industrial workstation, base for tubular door frame
Dokumentacija
Info sheet