LED komponenta za stalno svetlobo za signalni steber, modularno

Št. artikla: SG 2372041

S 360° oddajanjem signala zahvaljujoč optimizirani tehnologiji prizme.

Št. artikla:
SG 2372041
Zasnova
LED komponenta za stalno svetlobo
Prednosti
S 360° prenosom signala z optimiziranim sistemom prizem
Konfiguracija do petih komponent z enako napetostjo.
Način delovanja
Možna je modularna zasnova s priključki, optičnimi in akustičnimi komponentami ter označevalno ploščo
Material
Ohišje iz poliamida
Pokrovček: prozoren polikarbonat
Barva
Modra
Razred zaščite po IEC 60 529
IP 65 if a cover or acoustic component is fitted at the top
Nazivna delovna napetost
24 V (AC/DC)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,06 kg
Bruto teža
0,073 kg
Carinska tarifna številka
85311095
EAN
4028177957046
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Opis izdelka
SG LED steady light component, blue
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Izjave
Declaration of conformity
Dokumentacija
Further information
Instructions