Montažni element za sisteme nosilnih rok

Št. artikla: SG 6206900

Kotni profili, kotne sponke, vmesni tečaji, stenski tečaji, zgornji spoji.

Št. artikla:
SG 6206900
Zasnova
Za sistem nosilnih rok CP 60
Opis izdelka
Za pritrditev signalnega stebra na plastični pokrov komponent nosilne roke.
Barva
RAL 7024
Možnosti namestitve
Na signalnem stebru, modularno, v povezavi s priključnim elementom 2368001
Signal pillar
3-way LED
modular IP65
Opomba za model št.
Za sistem nosilnih rok CP 60, kotni spoj 90° 6206.380, kotnik 90° 6206.600, vmesni tečaj CP 6206.620, stenski tečaj 6206.740, zgornji spoj 6206.640, kotni adapter 90° za kombinacijo nosilnih rok CP 60 do CP 40 6206.640
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,06 kg
Bruto teža
0,099 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177684409
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27371233
Opis izdelka
CP Mounting component, for signal pillar, modular and LED-compact, for support arm system CP 60
Dokumentacija
Further information
Instructions
Quick guide