Kotni profili, kotne sponke, vmesni tečaji, stenski tečaji, zgornji spoji.
- Št. artikla:
- SG 6212900
- Zasnova
- za sisteme nosilnih rok CP 120 in CP 180
- Opis izdelka
- Za pritrditev signalnega stebra na plastični pokrov komponent nosilne roke.
- Barva
- RAL 7024
- Možnosti namestitve
- Na signalnem stebru, modularno, v povezavi s priključnim elementom 2368001
- Signal pillar
- 3-way LED
- modular IP65
- Opomba za model št.
- Za sistem nosilnih rok CP 120, kotni spoj 90° CP 6212.380, kotnik 90° CP 6212.600, vmesni tečaj CP 6212.620, stenski tečaj 6212.740, zgornji spoj 6212.700
- Za sistem nosilnih rok CP 180, kotnik 90° 6218.700, zgornji spoj 6218.700
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,1 kg
- Bruto teža
- 0,104 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Opis izdelka
- CP Mounting component, for signal pillar, modular and LED-compact, for support arm system CP 120/180
- Dokumentacija
- Further information
- Further instructions
- Instructions
- Quick guide