Vzmetna matica M5

Št. artikla: CP 6108000

Vzmet zagotavlja zanesljivo zaščito pred nenamernim premikanjem.

Št. artikla:
CP 6108000
Opis izdelka
Vzmet zagotavlja varno držanje pred neželenim premikanjem.
Prednosti
Nadaljnje možnosti notranje vgradnje so na voljo npr. z montažnim nosilcem 4597.000 ali montažnim nosilcem za notranjo vgradnjo 6205.100
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Pocinkano
Možnosti namestitve
Comfort Panel od globine vgradnje 74 mm
Optipanel od globine vgradnje 100 mm
Kompaktna plošča
Mere
Navoj: M5
Navoj
M5
Paketi
50 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,116 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177233690
ETIM 9
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Opis izdelka
CP Spring nut, for thread M5