Torx vijaki za pločevino

Št. artikla: SZ 2486400

Šesterokotni pogon za optimalen prenos momenta, daljšo življenjsko dobo orodja ter večjo varnost in zanesljivost pri privijanju in odvijanju vijačnih spojev.

Št. artikla:
SZ 2486400
Zasnova
Torx vijaki za nerjavno jeklo
Opis izdelka
Notranji šestkotni pogon za optimalen prenos momenta, daljšo življenjsko dobo orodja ter večjo varnost in zanesljivost pri privijanju in odvijanju vijačnih spojev.
Aplikacije
Za okrogle luknje Ø 4,5 ali 4,7 mm v delu ohišja, luknjane tirnice in luknjane profile brez montažnih prirobnic
Mere
Navoj: 5
Dolžina navoja: 13 mm
Navoj
5
Paketi
300 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
1,1 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177919266
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Opis izdelka
VX Metal multi-tooth screw, for stainless steel, size: 5x13 mm
Dokumentacija
Info sheet