Primerno za zaskočne matice, drsne matice, kletke in vstavne matice, velikost M8 x 12.
- Št. artikla:
- SZ 2504800
- Zasnova
- Torx vijak
- Opis izdelka
- Notranji šestkotni pogon za optimalen prenos momenta, daljšo življenjsko dobo orodja ter večjo varnost in zanesljivost pri privijanju in odvijanju vijačnih spojev.
- Mere
- Navoj: M8
Dolžina navoja: 12 mm - Navoj
- M8
- Paketi
- 300 pc(s).
- Neto teža
- 1,8 kg
- Bruto teža
- 2,088 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177463004
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Opis izdelka
- SZ Multi-tooth screws, for thread M8