Za pritrditev luknjanega profila TS z montažno prirobnico, kjer je dostop do nameščene opreme, kot so montažne plošče, zaradi vijačne pritrditve onemogočen.
Za prilagodljivo pritrditev C tirnic, nosilnih tirnic ali tirnic za kabelske objemke (kotni profil). Stranska montaža za kabelske odklonske letve ali kabelske kanale (Ø 20 mm). Pritrdilne točke z navojem M8.
Za pritrditev zgornjih letev neposredno na zadnjo ploščo priključnih omaric KX in ohišij KX. Ustvari dodatno montažno raven z 10 mm večjo vgradno globino brez mehanske obdelave ohišja.
Za AE. Kot dodatna oprema za dodatno notranjo namestitev, npr. montažo kabelskih vezic, PS luknjanih tirnic, DIN tirnic in C tirnic (npr. za drugi par montažnih kotnikov).
Kotni nosilec za namestitev zaščitnih pokrovov kontaktov v 120 mm globoka ohišja KX. Preprečuje nepooblaščen in nenameren dostop do komponent pod napetostjo v ohišju.