Ponuja različne možnosti pritrditve za luknjano letev 23 x 23 mm. npr. za podporo zunanjih površin ali ustvarjanje dodatne notranje ravni.
- Št. artikla:
- TS 8800370
- Opis izdelka
- Ponuja spremenljive možnosti pritrditve za montažno letev 23 x 23 mm. Na primer za podporo zunanjih površin ali ustvarjanje dodatne notranje ravni.
- Material
- Tlačno liti cink
- Obseg dobave
- 24 vijakov 5,5 x 13 mm.
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS ohišja je del SE ohišja poravnan z zunanjim robom ohišja
- Na navpičnem delu TS ohišja je VX SE poravnan s širino ohišja
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Paketi
- 24 pc(s).
- Neto teža
- 1,08 kg
- Bruto teža
- 1,24 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177267046
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Mounting bracket, for fastening of the PS mounting rail 23x23 mm, directly in the vertical TS section