Montažni nosilec PS za VX, TS, VX SE

Št. artikla: SZ 4182000

Za različne možnosti pritrditve luknjanih letev 23 x 23 mm.

Št. artikla:
SZ 4182000
Opis izdelka
Za spremenljivo montažo montažne letve 23 x 23 mm.
Material
Tlačno liti cink
Obseg dobave
1 komplet = 1 montažni nosilec, 1 vijak M6 x 12 mm, 1 matica M6
Možnosti namestitve
Opcijsko poravnano z: zunanjim robom ohišja ali s širino ohišja
Na navpičnem delu TS ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.808 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX, višinski zamik, s TS luknjano tirnico 25 x 38 mm
Na navpičnem delu ohišja VX, VX SE prek adapterskih tirnic za združljivost z VX
Na vodoravnem delu ohišja VX, TS
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 11 mm
Opomba
U matice (priporočeno: M6)
Za tip ohišja
VX
TS
VX SE
Paketi
24 pc(s).
Neto teža
1,2 kg
Bruto teža
1,509 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177093362
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SZ Mounting bracket, for fastening of PS mounting rail 23x23 mm, via adaptor rail for PS compatibility