Za pritrditev luknjanih letev brez montažne prirobnice 23 x 73 mm ali luknjanih letev 23 x 23 mm.
- Št. artikla:
- TS 8800330
- Opis izdelka
- Za montažo perforiranih tirnice brez prirobnice 23 x 73 mm ali montažnih tirnic 23 x 23 mm.
- Material
- Tlačno liti cink
- Obseg dobave
- 1 komplet = 1 podporni nosilec, 1 opornik, 3 kovinski vijaki 5,5 x 13 mm
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS ohišja (25 mm vzorec, koraki 2 mm)
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj po širini
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Paketi
- 6 pc(s).
- Neto teža
- 0,93 kg
- Bruto teža
- 1,12 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177230958
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Support bracket, for direct fixation on TS profile, of PS punched rail 23x23 mm/, PS punched rail 23x23 mm
- Dokumentacija
- Instructions