Za pritrditev luknjanih letev brez montažne prirobnice 23 x 73 mm ali luknjanih letev 23 x 23 mm.
- Št. artikla:
- SZ 4183000
- Opis izdelka
- Za montažo perforiranih tirnice brez prirobnice 23 x 73 mm ali montažnih tirnic 23 x 23 mm.
- Material
- Tlačno liti cink
- Obseg dobave
- 1 komplet = 1 podporni nosilec, 2 ugreznjena vijaka, 2 nazobčani varovalni podložki
- Možnosti namestitve
- Na navpičnem delu TS, VX SE ohišja z zaskočnimi maticami TS 8800.806 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
- Na vodoravnem delu TS ohišja
- Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
- Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
- Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.
- Za tip ohišja
- TS
- VX SE
- Paketi
- 24 pc(s).
- Neto teža
- 1,896 kg
- Bruto teža
- 2,087 kg
- Carinska tarifna številka
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- SZ Support bracket, for fastening of PS mounting rail 23x23 mm, PS punched rail 23x23 mm, via adaptor rail for PS compatibility