Kotnik

Št. artikla: TS 4134000

Za montažo luknjanih tirnic in montažnih površin z naklonom 45° na ohišja in tirnice s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 10,5 mm.

Št. artikla:
TS 4134000
Opis izdelka
Za izdelavo profilnih tirnic in montažnih površin pod kotom 45°. Standardno z dvema možnostima pritrditve: prevodno s podlago ali izolirano od montažne površine.
Material
Kotniki: tlačno liti cink
Izolacijski kosi: Plastic
Obseg dobave
Kotnik
Izolacijski kos
Izolacijski vijak
2 montažna vijaka
Navojni blok M8
Možnosti namestitve
Na vodoravnem in navpičnem delu VX ohišja
Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami za notranjo montažno raven
Na nosilcih/distančnikih
Na bloku za hitro montažo
Na navpičnem delu ohišja TS, VX SE z zaskočnimi maticami TS 8800.806 ali adapterskimi tirnicami za združljivost z VX
Na vodoravnem delu TS ohišja
Na spodnjem delu vodoravnega VX SE ohišja
Na vodoravnem delu VX SE ohišja, zgoraj v globino
Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 11 mm
Za tip ohišja
VX
TS
VX SE
Paketi
12 pc(s).
Neto teža
0,9 kg
Bruto teža
0,995 kg
Carinska tarifna številka
79070000
EAN
4028177092143
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Angle piece
Dokumentacija
Info sheet