Za individualno montažo tirnic.
- Št. artikla:
- SZ 2365000
- Zasnova
- ravno
- Opis izdelka
- Za individualno montažo tirnic.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Za tip ohišja
- KX
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,7 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Rail mounting bracket, flat