Za metrično pritrditev po celotnem profilu ohišja.
- Št. artikla:
- VX 4165500
- Prednosti
- Za montažo po celotnem obodu na del ohišja
- Tlačna vzmet, zasnovana kot pripomoček za vstavljanje, zagotavlja zanesljivo mehansko in električno povezavo v sistemskih luknjah
- Preprosto vstavljanje s strani
- Varno in enostavno odstranjevanje z izvijačem
- Možnosti namestitve
- Na vodoravnem in navpičnem delu VX ohišja
- Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami, 23 x 64 mm
- Na luknjanih profilih z montažnimi prirobnicami, 23 x 89 mm, nerjavno jeklo
- Na luknjanem profilu brez montažne prirobnice, 23 x 64 mm
- Na ohišjih in tirnicah s pravokotnimi sistemskimi luknjami 12,5 x 11 mm
- V VX SE, na delu ohišja skupaj z adaptersko tirnico VX
- V osnovnem okvirju VX SE
- V VX SE v strehi skupaj z adaptersko tirnico VX v globino
- Mere
- Navoj: M8
- Za tip ohišja
- VX
- Navoj
- M8
- Paketi
- 20 pc(s).
- Neto teža
- 0,12 kg
- Bruto teža
- 0,158 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Opis izdelka
- VX Captive nut, thread M8
- Dokumentacija
- Info sheet