TS luknjani profil 17 x 17 mm za TS

Št. artikla: SV 9673940

Za vzpostavitev pomožne konstrukcije za razdelitev prostora zbiralnih sponk in za individualno uporabo kot montažni okvir za nizke in srednje obremenitve.

Št. artikla:
SV 9673940
Zasnova
Za zunanjo montažno raven
Opis izdelka
Montažni profil s TS vzorcem na treh straneh. Primeren za izdelavo pomožne konstrukcije za pregrado prostora, za individualno uporabo kot montažni okvir za lahke in srednje obremenitve ter za pritrditev na notranjo ali zunanjo montažno ravnino ohišja TS 8.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina
262,5 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
Širina: = 400 mm
Globina: = 400 mm
Paketi
12 pc(s).
Neto teža
1,2 kg
Bruto teža
1,261 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177543485
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SV Punched rail 17x17 mm, L: 262,5 mm, for TS