TS luknjani profil 17 x 17 mm za TS

Št. artikla: SV 9673953

Za vzpostavitev pomožne konstrukcije za razdelitev prostora zbiralnih sponk in za individualno uporabo kot montažni okvir za nizke in srednje obremenitve.

Št. artikla:
SV 9673953
Zasnova
Za navpično ločevanje s sistemom zbiralnih sponk v zgornjem zadnjem delu
Opis izdelka
Montažni profil s TS vzorcem na treh straneh. Primeren za izdelavo pomožne konstrukcije za pregrado prostora, za individualno uporabo kot montažni okvir za lahke in srednje obremenitve ter za pritrditev na notranjo ali zunanjo montažno ravnino ohišja TS 8.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Površinska obdelava
Pocinkano
Dolžina
487,5 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
= 450 ‐ = 500
Paketi
12 pc(s).
Neto teža
2,16 kg
Bruto teža
2,348 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177544833
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SV Punched rail 17x17 mm, L: 487,5 mm, for TS