Tesnila z režami skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablih.
- Št. artikla:
- AX 2580100
- Zasnova
- Tesnilni vložek, velik
- Opis izdelka
- Tesnilni vložki z utori skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablih.
- Material
- Plastika
- Barva
- RAL 7035
- Tipska ocena po UL 50E
- Type 1
- Paketi
- 5 pc(s).
- Neto teža
- 0,17 kg
- Bruto teža
- 0,174 kg
- Carinska tarifna številka
- 40082900
- EAN
- 4028177939745
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis izdelka
- SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, solid
- Odobritve
- UR + C-UR (recognized)