Plošča z uvodnicami s krtačnim trakom za EL

Št. artikla: EL 7705035

Zložena uvodnica s penastim tesnilom in plastičnimi krtačnimi vložki za enostaven vhod kablov.

Št. artikla:
EL 7705035
Opis izdelka
Kotna plošča z uvodnicami s penastim tesnilom in plastičnimi krtačnimi vložki za enostavno vstavljanje kablov.
Material
Jeklena pločevina, 1,5 mm
Barva
RAL 7035
Mere
Širina: 599 mm
Globina: 133,5 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,06 kg
Bruto teža
1,36 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
6,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177166073
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
DK Gland plate with brush strip, WxD: 599x133,5 mm, For EL
Dokumentacija
Instructions