Dvodelna plošča z uvodnicami s penasto gumijasto kabelsko objemko za AX

Št. artikla: SZ 2562450

Razdeljena plošča z uvodnicami omogoča enostavno montažo na ohišje in ponuja vrsto različnih možnosti namestitve. Omogoča enostavno vstavljanje kablov, s konektorji in brez, v ohišje. Posebne izvrtane luknje v plošči z uvodnicami zagotavljajo samodejno izenačevanje potencialov med privijanjem. Vijaki, sponke in ozemljitveni kabli niso več potrebni.

Št. artikla:
SZ 2562450
Zasnova
dvodelno
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Razporeditev velikosti plošč kabelskih uvodnic je navedena na ustreznih ohišjih.
Pri namestitvi v ohišje s širino > 760 mm sta potrebna 2 paketa
Mere
Širina: 339 mm
Globina: 149 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: AX
Za model št.
1031000
1038000
1045000
1077000
1094000
1380000
Plošča za kabelske uvodnice
Velikost: 2
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,596 kg
Bruto teža
0,796 kg
Carinska tarifna številka
73269098
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SZ metal gland plate, two-part, for AX, with foam rubber cable clamp strip, WD: 339x149 mm, for size 2 gland plates
Dokumentacija
Instructions