Izreze za napeljavo kablov na poljubnih mestih na stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in plošči z uvodnicami je mogoče lepo zaključiti s preprosto pritrditvijo krtačnega traku.
- Št. artikla:
- DK 7072200
- Opis izdelka
- Za individualno prilagajanje plošč ohišja, plošč z uvodnicami in drugih plošč. Izreze za napeljavo kablov na kateremkoli mestu v stranski plošči, zadnji plošči, vratih, strehi in talni plošči je mogoče lepo zaključiti s preprosto pritrditvijo krtačnega traku.
- Prednosti
- Priključna površina: 10 mm
- Način delovanja
- Največja višina izreza: 38 mm
- Material
- Plastična obloga: 18 mm
Krtačni trak: plastika, UL 94-HB - Dolžina krtačk
- 30 mm
- Dolžina
- 2 m
- Mere
- Dolžina: 2 m
- Za material z debelino
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,43 kg
- Bruto teža
- 0,433 kg
- Carinska tarifna številka
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Opis izdelka
- DK Brush strip, L: 2 m, bristle length: 30 mm, for metal thickness: 0.6-1.5 mm