Za pritrditev kablov na kabelske sponke.
- Št. artikla:
- SZ 2352000
- Opis izdelka
- Za pritrditev kablov na nosilne tirnice za kable.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Plastični vložek
- Min. premer kabla
- 14 mm
- Maks. premer kabla
- 18 mm
- Paketi
- 25 pc(s).
- Neto teža
- 0,925 kg
- Bruto teža
- 1,18 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177021891
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Opis izdelka
- SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 14-18 mm
- Dokumentacija
- Info sheet