Kabelska sponka za C tirnico, kombinirana tirnica

Št. artikla: DK 7097000

Za pritrditev kablov na C vodilo.

Št. artikla:
DK 7097000
Zasnova
za premer kabla 18 – 22 mm
Opis izdelka
Za pritrditev kablov na C profil.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Plastični vložek
Min. premer kabla
18 mm
Maks. premer kabla
22 mm
Paketi
25 pc(s).
Neto teža
0,975 kg
Bruto teža
1 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177124523
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Opis izdelka
DK Cable clamps, for cable diameter: Ø: 18 - 22 mm