Za hitro namestitev brez orodja v dveh različicah: montaža s klikom in montaža z zasukom.
- Št. artikla:
- DK 7111310
- Zasnova
- Za zvijanje
- Opis izdelka
- Univerzalno vodilo za kabel za hitro montažo brez orodja v sistemsko odprtino s premerom od 4,5 - 4,7 mm.
- Prednosti
- Enostavno odpiranje za upravljanje in zvijanje kablov
- Material
- Poliamid 6.6, samougasljiv po UL 94-V2
- Barva
- Naravno
- Kabelske uvodnice
- Maks. premer kabla: 12,7 mm
- For system punchings with Ø
- 4,5 mm
4,7 mm - Maks. premer kabla
- 12,7 mm
- Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 0,01 kg
- Bruto teža
- 0,013 kg
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- EAN
- 4028177551602
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- DK snap-in cable routing, for twist-mounting, for fast, tool-free assembly, for max. Ø 12.7 mm, polyamide, natural
- Dokumentacija
- Info sheet