Kabelske objemke, nastavljiva globina za TS, TE

Št. artikla: DK 7858162

Za TS in 482,6 mm (19") montažne letve. Globinsko nastavljive montažne letve omogočajo bolj prilagodljivo prilagajanje dolžine pritrdilni razdalji med obema 482,6 mm (19") montažnima okvirjema.

Št. artikla:
DK 7858162
Opis izdelka
Za uporabo s TS in med profilnimi letvami TS IT v globini ohišja.
Aplikacije
Za napeljavo kablov na okvirju ohišja in za razbremenitev napeljanih kablov. Kable je mogoče pritrditi na kabelske objemke s kabelskimi vezicami ali z ježkom.
Kabelske objemke se lahko namestijo vodoravno na zadnji strani neposredno na 482,6 mm (19") montažni nivo ali v prostor ohišja med dvema montažnima nivojema. Dodatna vijačna pritrditev enote.
Spremenljiva globina tirnic omogoča prilagodljivo prilagajanje njihove dolžine montažni razdalji med obema montažnima nivojema 482,6 mm (19").
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni deli
Razdalja med nivoji
500 ‐ 895 mm
Opomba
Montažne mere + 152 mm = razdalja med 482,6 mm (19") nivoji
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,6 kg
Bruto teža
1,7 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177437388
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
DK Cable clamp rail, depth-variable, distance between levels: 500-895 mm