Sistemske podpore za kabelske kanale za VX, VX IT

Št. artikla: DK 7831472

Nosilni sistem z nastavljivo globino omogoča pritrditev večine običajnih kabelskih sistemov, pritrditev na vsa omrežna ohišja globine 800–1200 mm z zunanjim privijanjem na strešne plošče.

Št. artikla:
DK 7831472
Zasnova
Višina nosilca 102 mm
Opis izdelka
Sistem za pritrditev z nastavljivo globino je mogoče pritrditi na vsa omrežna ohišja z globino 800–1200 mm z zunanjimi vijaki na strešni plošči. Integrirane sistemske luknje za vijake ali matice omogočajo pritrditev večine običajnih sistemov kabelskih polic.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Prašno barvano
Barva
RAL 7035
Nosilnost (statična)
2.500 N
Opomba
Podpira kombinacijo z montažno ploščo ventilatorja za VX IT
V kombinaciji z luknjano tirnico primerno za namestitev dodatnih kabelskih tirnic ali cevi.
Osnovni material
Sheet steel
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
3,29 kg
Bruto teža
3,49 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177517301
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Opis izdelka
TS System supports for cable routes, Support height 102 mm
Dokumentacija
Info sheet