Za pritrditev na zadnji del ohišja ali na stranski del omrežnih ohišij.
- Št. artikla:
- DK 7220500
- Opis izdelka
- Za namestitev na zadnji strani ohišja ali za stransko montažo na omrežna ohišja. Odvečne dolžine kablov se lahko pritrdi na vse globinske opore ali na ohišje in tirnice s 25 mm vzorcem lukenj; montažna dimenzija 150 mm.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Barva
- RAL 7035
- Mere
- Širina: 280 mm
Višina: 151 mm
Globina: 75 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,56 kg
- Bruto teža
- 0,66 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177221659
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Surplus cable holder, WHD: 280x151x75 mm, For 25 mm pitch pattern, attachment dimensions: 150 mm
- Dokumentacija
- Info sheet