Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 nosilci za upravljanje kablov.
- Št. artikla:
- DK 7257200
- Opis izdelka
- Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 nosilci za kable.
- Material
- Plošča: jeklena pločevina
Obroč: jeklo - Površinska obdelava
- Plošča: lakirano
Obroč: pocinkano - Barva
- RAL 7035
- Opomba
- Navedene velikosti so zunanje mere.
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Enote
- 1 U
- Mere obroča
- Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,598 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177581012
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis izdelka
- DK Cable management panel, 1 U, with steel rings