Za vodoravno upravljanje povezovalnih kablov s kabelskimi usmerjevalnimi letvami omogoča uporabniku prijazno spreminjanje in podaljševanje kablov z odpiranjem posameznih kabelskih usmerjevalnih letev.
- Št. artikla:
- DK 7257050
- Opis izdelka
- Za vodoravno napeljavo povezovalnih kablov s 5 kabelskimi prečkami. Odpiranje posameznih prečk omogoča priročno spreminjanje in razširitev kabla.
- Material
- Plošča: jeklena pločevina, lakirano
Kabelski nosilci: plastika - Barva
- Plošča: RAL 7035
Kabelski nosilci: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Mere
- Širina: 482,6 mm
- Enote
- 1 U
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,629 kg
- Carinska tarifna številka
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Opis izdelka
- DK Cable management panel, 1 U, with cable routing bars, RAL 7035