Varna napeljava kablov s kabelskimi uvodnicami in konektorskimi uvodnicami. Nameščene namesto standardnih plošč z uvodnicami.
- Št. artikla:
- SZ 5001229
- Opis izdelka
- Varna vstopna točka za kabel skupaj s kabelskimi uvodnicami in priključnimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TP: = 1.200 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,56 kg
- Bruto teža
- 0,66 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- CM Cable entry plate, for CM, Top-Pult-System, for W: 1200 mm