Ta izdelek bo ukinjen dne: 31. jan. 2021
- Št. artikla:
- SZ 5001237
- Opis izdelka
- Varna vstopna točka za kabel skupaj s kabelskimi uvodnicami in priključnimi uvodnicami. Nameščena namesto standardnih plošč z uvodnicami.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TP: = 1.600 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,839 kg
- Bruto teža
- 0,84 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177556881
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- CM Cable entry plate, for CM, TopPult-System, for W: 1600 mm