Prerez za kabelski vhod, sredinski

Št. artikla: VX 8618802

Profil se namesti neposredno na uvodnice. Na ta način se lahko kabli pri namestitvi montažne plošče v sprednjem položaju napeljejo neposredno na tirnico kabelskih objemk brez velikih polmerov upogibanja. V kombinaciji s tirnico za kabelske objemke to omogoča optimalno prilagoditev med kabelskim vhodom in montažno ploščo.

Št. artikla:
VX 8618802
Prednosti
Enostavna montaža
Podpora po celotni površini
Visoka stopnja tesnjenja kablov, vstavljenih v ohišje
Aplikacije
Za zgornjo montažo na plošče z uvodnicami.
Material
Trd PVC
Odporno proti ognju, samougasljivo
Temperaturna odpornost do +60 °C
Tesnilo: PU pena
Prečni prerez: 30 x 25 mm
Obseg dobave
Priključni deli, vključno z elastičnimi vpenjalnimi profili
Opomba
Za vsako kabelsko vstopno točko boste potrebovali dva kosa
Od širine ohišja 1000 mm naprej je osnovni sklop razdeljen na dva dela po širini. Uporabiti je mogoče dve vstopni točki za kable (levo/desno).
Primerno za
Vrsta ohišja: VX: = 1.000 mm
Vrsta ohišja: VX SE
Vrsta ohišja: CX one-piece console
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,24 kg
Bruto teža
0,28 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177922761
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
VX Section for cable entry, centre, for W: 1000 mm
Dokumentacija
Info sheet