Komplet za namestitev za nihajni okvir, majhen

Št. artikla: SR 2377880

Za namestitev majhnega nihajnega okvirja.

Št. artikla:
SR 2377880
Material
Prečni nosilec: jeklena pločevina
TS nosilec: tlačno liti cink
Površinska obdelava
Kromirano
Obseg dobave
Sestavni deli za montažo na ohišje
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
SE
Širina: = 800 mm
Za tip ohišja
TS
SE
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,3 kg
Bruto teža
2,94 kg
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177230637
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
SR Installation kits for swing frames, small, for W: 800 mm
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details