180° tečaj za nihajni okvir VX, velik

Št. artikla: VX 8619051

Za povečanje kota odpiranja s 130° na 180° v skrajnem sprednjem položaju.

Št. artikla:
VX 8619051
Opis izdelka
Za povečanje kota odpiranja s 130° na 180° v skrajnem sprednjem položaju namestitve.
Prednosti
Omogoča optimalen dostop do komponent in 482,6 mm (19") komponent, ki se nahajajo za nihajnim okvirjem
Material
Tlačno lito
Obseg dobave
Tečaj, zgornji in spodnji
Sestavni deli
Kot odpiranja
180°
Opomba
Primerno samo za vgradnjo v VX
Nosilnost (statična)
1.500 N
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,83 kg
Bruto teža
0,84 kg
Carinska tarifna številka
83021000
EAN
4028177969230
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX 180° hinge for swing frame, large
Dokumentacija
Instructions