Nihajni okvir, majhen za ohišja TS, VX SE, širine 600 mm in 800 mm

Št. artikla: SR 2377030

Namestitev za TS ohišja širine 600 mm in 800 mm, 3–18 U, za namestitev 482,6 mm (19") opreme.

Št. artikla:
SR 2377030
Opis izdelka
Za montažo 482,6 mm (19″) komponent.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Odmična ključavnica z dvojnim vložkom
Deli za pritrditev na montažni komplet
Navodila za sestavljanje
Glede na montažno situacijo so potrebni PS luknjani profili brez montažnih prirobnic 23 x 73 mm
Opomba
Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 600 mm
= 800 mm
Enote
3 U
Za tip ohišja
TS
VX SE
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
2,5 kg
Bruto teža
2,6 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177214965
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
SR Swing frame, small, for TS, VX SE, for W: 600/800 mm, 3 U
Dokumentacija
Instructions
Tehnični listi
Technical details