Nihajni okvir, velik za ohišja VX, širine 600, 800 in 1200 mm

Št. artikla: VX 8619030

Za namestitev 482,6 mm (19") opreme.

Št. artikla:
VX 8619030
Zasnova
Obroba na obeh straneh
Opis izdelka
Za montažo 482,6 mm (19") komponent.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Okvir: pocinkano
Obroba: lakirano
Barva
Obroba: RAL 7035
Obseg dobave
Sistem zaklepanja, 130° tečaj
Deli za pritrditev na montažni komplet
Navodila za sestavljanje
Glede na montažno situacijo so potrebni luknjani profili z montažnimi prirobnicami 23 x 64 mm
Opomba
Za zaklepanje odprtega nihajnega okvirja je potrebno držalo nihajnega okvirja
Za dodatne možnosti namestitve glejte "Tehnične podrobnosti"
Primerno za
Širina: = 800 mm
Višina: ≥ 1.200 mm
Enote
22 U
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
13,846 kg
Bruto teža
14,575 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177920361
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
VX Swing frame, large, trim panel on both sides, for W: 800 mm, for min. enclosure height: 1200 mm, 22 U
Dokumentacija
Instructions
Load brochure
Tehnični listi
Technical details