OCP adapter z 21" na 19"

Št. artikla: IT 7100540

Adapter za namestitev 19" komponent v ohišje Rittal OCP ORV3.

Št. artikla:
IT 7100540
Prednosti
Construction of hybrid applications using 19" components and 21" OCP components in a rack system
Sufficient for 1 OU in the ORV3 rack
Hitra montaža in vzdrževanje zaradi enostavnega pritrditvenega sistema brez orodja
Tehnični podatki
Nosilnost do 25 kg
Aplikacije
Za namestitev na levo in desno stran v ohišju OCP ORV3
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
null
Primerno za
Vrsta ohišja: OCP ORV3 rack
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,4 kg
Bruto teža
1,674 kg
Carinska tarifna številka
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
OCP 21" to 19" adaptor, load capacity up to 25 kg max., for use in the OCP ORV3 rack
Dokumentacija
Instructions