Montažni kotniki, 482,6 mm (19") za FlatBox

Št. artikla: DK 7507712

Nosilec v obliki črke L kot 2. montažni nivo.

Št. artikla:
DK 7507712
Opis izdelka
L kotni nosilec za drugo montažno ravnino.
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
Montažni deli za hitro sestavljanje brez orodja
Enote
12 U
Opomba
2. montažni nivo je treba vedno naročiti v isti višini kot osnovno ohišje.
Delna konfiguracija ni mogoča
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,18 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
4,6 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177551510
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis izdelka
DK Mounting angles, 482.6 mm (19"), 12 U, For FlatBox
Dokumentacija
Info sheet