Dodatni pritrdilni element profilnih letev za VX IT za preprečevanje neenakomerno porazdeljenih obremenitev.
- Št. artikla:
- IT 5302123
- Opis izdelka
- Preprečuje zvijanje profilnih tirnic pri neenakomerno porazdeljenih obremenitvah. Pritrjen je neposredno med profilno tirnico in montažni profil na zunanji montažni ravni VX okvirja.
- Prednosti
- Lahko se uporablja tudi kot individualna pritrditev z delno montažo 482,6 mm (19")
- Aplikacije
- Za pritrditev standardnega 482,6 mm (19") montažnega kotnika na zunanjo montažno raven
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- lakirano
- Barva
- RAL 9005
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Širina: = 600 mm
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,24 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- Mounting angle additional fastening attachment, for VX IT 19” mounting angle standard, for fastening the 482.6 mm (19") mounting angle standard onto the outer mounting level, for enclosure width 600 mm
- Dokumentacija
- Info sheet