Adapterji, 482,6 mm (19") za TS, VX SE

Št. artikla: SZ 8613010

1 U adapterski profili za namestitev posameznih nosilcev in drugih komponent.

Št. artikla:
SZ 8613010
Opis izdelka
1U del adapterskih profilov. Za namestitev posameznih nosilcev in drugih komponent.
Obseg dobave
Sestavni deli
Enote
1 U
Mere namestitve
Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19"
Opomba
Mera 482,6 mm (19") velja pri montaži na okvir ohišij s širino 600 mm.
Komplet adapterjev (DK 7246.100) za ohišja s širino 800 mm
Primerno za
Vrsta ohišja: TS
VX SE
Širina: = 600 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,204 kg
Bruto teža
0,25 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177212183
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
TS Adaptor pieces, 482.6 mm (19?), for TS, SE