Kot polnila med nameščeno 482,6 mm (19") opremo, ki je nameščena v celotni višini ohišja.
- Št. artikla:
- TS 8613030
- Opis izdelka
- Polnilo med vgradnimi 482,6 mm (19") komponentami, nameščenimi po celotni višini ohišja in distančno višino ohišja.
- Material
- Ekstrudirani aluminijasti profil
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
Višina: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,5 kg
- Bruto teža
- 0,571 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis izdelka
- TS Infill panels, 482.6 mm (19"), horizontal for Adapter-Profile, for H: 1800/2200 mm