Adapterji, 482,6 mm (19") za VX, VX SE

Št. artikla: VX 8619330

1 U adapterski profili. Za namestitev nosilcev in druge opreme velikosti 482,6 mm (19").

Št. artikla:
VX 8619330
Material
Jeklena pločevina, 2 mm
Obseg dobave
Sestavni deli
Enote
1 U
Mere namestitve
Širina vgradnje komponent: 19"
Opomba
Mera 482,6 mm (19") velja pri montaži na okvir ohišij s širino 600 mm.
Vgradnja z zamikom globine v ohišja širine 600 mm je možna z uporabo perforiranih profilov z montažnimi prirobnicami, 18 x 64 mm
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
0,22 kg
Bruto teža
0,22 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177927025
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis izdelka
VX Adaptor piece 19", 1 U
Dokumentacija
Info sheet
Load brochure