Z enostransko montažo na 482,6 mm (19") adapterje.
- Št. artikla:
- SZ 4531000
- Opis izdelka
- Montaža na 482,6 mm (19") adapterski profil.
- Material
- Jeklena pločevina
- Površinska obdelava
- Pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Dolžina
- 270 mm
- Mere namestitve
- Installation depth for components: 482,6 mm
Širina vgradnje komponent: 19" - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 4,4 kg
- Bruto teža
- 4,595 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- SZ Slide rails for TS adaptor section, with one-sided mounting, L: 270 mm