Montažni nosilec za 482,6 mm (19") montažne kotnike

Št. artikla: DK 7698000

Potrebno za pritrditev 482,6 mm (19") montažnih kotov.

Št. artikla:
DK 7698000
Zasnova
Namestitev (sredinska), 482,6 mm (19")/metrično
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Primerno za
Širina: = 800 mm
Paketi
2 pc(s).
Neto teža
2,2 kg
Bruto teža
2,474 kg
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177133549
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Opis izdelka
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 800 mm