Zagotovite optimalen dostop do strežnikov, tudi ko so nameščeni. Za strežnike z največjo širino 430 mm.
- Št. artikla:
- IT 3659191
- Zasnova
- Za razdaljo med nivoji 573,65–701,65 mm
- Opis izdelka
- Zagotavlja optimalno dostopnost strežnika tudi po namestitvi. Za strežnike z največjo širino 430 mm.
- Material
- Jeklena pločevina
- Nosilnost
- 30 kg
- Opomba
- Samo v povezavi z montažnimi kotniki v obliki črke L
- Primerno za
- Vrsta ohišja: TS
TS IT
VX
VX IT
Globina: = 800 mm - Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 2,82 kg
- Bruto teža
- 3,08 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177964938
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis izdelka
- Server telescopic slides for TS, TS IT, VX, VX IT, for depth 800 mm, extension piece: 573 mm, for servers max. 430 mm wide
- Dokumentacija
- Info sheet
- Instructions